Publier vos produits
The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC
Roca

The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC

Traduit par Google,
ROUND - WC suspendu compact en porcelaine vitrifiée. Conçue par Antonio Bullo, cette collection offre un style à la fois compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser l'espace de la salle de bain. Ses lignes modernes et stylées en font un choix intelligent.
Spécification
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve. A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets
Spécifications techniques
  • Réference unique.3460NBxx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures