Publier vos produits
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x1200
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x1200
    Roca

    HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x1200

    3.9 sur 5 étoiles3.9(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Sèche-serviettes chauffant. Une alliance entre simplicité, style et fonctionnalité. Cette collection a été conçue pour s'adapter à n'importe quel espace et exigence. Inspiré des formes minimalistes, il se caractérise par sa grande versatilité. C'est une solution pensée pour les petits et les grands projets de conception, qu'ils soient publics ou privés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.81550300x
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHotels 2.0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)