Publier vos produits
Superinox Wall-mounted toilet brush holder
Roca

Superinox Wall-mounted toilet brush holder

Traduit par Google,
Porte-brosse WC mural. Une large gamme qui définit et ajuste au maximum tous les éléments qui ont un effet sur la création d'environnements de salle de bain. Ce concept est fonctionnel et s'intègre facilement dans n'importe quel espace.
Spécifications techniques
  • Réference unique.817305002
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSuperinox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)385
  • Largeur (mm)92
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings