Publier vos produits
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
    Roca

    BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring

    Traduit par Google,
    L'attention portée aux détails est présente dans ce porte-boîte en papier de soie aux formes douces, parfaitement assorti au look de la collection Baia. La structure de ce porte-boîte en papier de soie a été fabriquée à la main en une seule pièce de métal brossé sans soudure, tandis que son insertion inférieure et son couvercle ont une finition brillante. Le couvercle élégant peut être facilement retiré. Cette pièce peut être combinée avec tous les autres éléments de la collection avec ou sans plateau. La combinaison des finitions métalliques brossées et brillantes offre un effet unique. Greige, une combinaison de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. Il comprend des nuances de Shiny Greige qui créent une pièce au look unique et saisissant. La finition en acier brossé offre une sensation discrète et sophistiquée avec une touche d'élégance et comprend des nuances de chrome qui ajoutent de l'élégance et un look classique à n'importe quel espace. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour donner à la pièce un look unique et ajouter une touche discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174960xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)137
    • Largeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties