Publier vos produits
RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Traduit par Google,
Porte-brosse de toilette mural (Peut être installé avec des vis ou de l'adhésif) Des lignes élégantes et une finition chromée pour une collection d'accessoires de salle de bain qui donne un charme supplémentaire à n'importe quel espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.817667001
  • Famille de produitsRecord
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)95
  • Profondeur (mm)122
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings