Publier vos produits
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source
Roca

ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source

Traduit par Google,
Distributeur de savon et de désinfectant pour les mains sans contact, monté sur le pont. Secteur fonctionnant à 100-240V. Il comprend une source d'alimentation. Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
Spécifications techniques
  • Réference unique.818014xx0
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)122
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings