Publier vos produits
BEYOND Column unit
Roca

BEYOND Column unit

Traduit par Google,

Unité de colonne 1400mm
Étagères à hauteur réglable
Système de fermeture et d'ouverture : Portes à fermeture amortie
Étagères internes : 5
Couleurs et finitions : Blanc brillant et Chêne City

Spécifications techniques
  • Réference unique.857237xxx
  • Famille de produitsAuxiliary furniture
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1400
  • Largeur (mm)309
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework