Publier vos produits
Duplo S PS4 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Roca

Duplo S PS4 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation

Traduit par Google,
PS4 Dual - Plaque de commande double chasse pour systèmes d'installation Roca S. Technologie par câble. Installation sans outil. Conçue pour la vie moderne, la Duplo S intègre harmonieusement la technologie avancée des réservoirs encastrés à des plaques de commande raffinées, offrant un confort et un style inégalés pour tout projet de salle de bains.
Spécification
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Spécifications techniques
  • Réference unique.8902212XX
  • Famille de produitsFlush plates
  • Groupe de produitsIn-Wall Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)202
En rapport
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)