Publier vos produits
ARMANI - BAIA Receveur de douche XXL extra-plat, à vidage central
ARMANI - BAIA Receveur de douche XXL extra-plat, à vidage central
ARMANI - BAIA Receveur de douche XXL extra-plat, à vidage central
    Roca

    ARMANI - BAIA Receveur de douche XXL extra-plat, à vidage central

    Complément parfait de la douche de votre espace bien-être, ce plateau de douche extra-plat, durable et présenté dans une gamme unique de textures et de finitions, est antidérapant, stylé et chaud au toucher. Fabriqué en Stonex®, une résine de haute qualité, il est résistant aux produits chimiques abrasifs et aux rayons ultraviolets, ce qui lui assure de garder sa couleur originale pendant très longtemps. Sa taille XXL et sa surface texturée créent une impression naturelle et une sensation d'espace qui invite à s'abandonner à un luxueux moment de bien-être. Le vidage central est particulièrement pratique quand le plateau de douche est installé avec deux colonnes de douche. Disponible en trois finitions, avec un motif exclusif : Greige, bel équilibre entre un gris froid et un beige chaud et caractéristique des créations de Giorgio Armani, est amplement plébiscité comme la teinte idéale de la conception d'intérieur. Dark Metallic permet d'apporter des touches colorées innovantes et confère une élégante distinction à l'espace salle de bains. Off-White revisite une teinte classique pour un summum de l'élégance. Les finitions Armani/Roca, artisanales, peuvent présenter des variations de ton et de texture qui accentuent le caractère unique et personnalisé de chaque élément.
    Spécification
    • The perfect complement to the shower in your wellness area or wetroom, this durable, superslim shower tray presented in a unique collection of textures and finishes is non-slip, stylish and warm to the touch. Manufactured with Stonex®, a high-quality resin, it is resistant to abresive chemicals and ultra-violet light and will retain its original colour over time. Its XXL dimensions and textured surface create a natural feel and sense of space that invites you to indulge in a luxurious moment of self-care. Its central waste is very practical when the shower tray is installed with two shower columns. Available in three finishes with an exclusive pattern: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AP5107D03E801xx0
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures