Publier vos produits
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Archivé

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FJTT860021
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsDowntown
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)9.6
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)7.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring