No d'article: | FLZ01AW991 |
---|---|
Fabricant: | Roca |
Famille de produits: | WALL TILE |
Groupe de produits: | SKIN |
Largeur (mm): | 300 |
Hauteur (mm): | 11 |
Profondeur (mm): | 902 |
Date de publication: | 2019-06-18 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Building Material |
Wall Tile with skin texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for residential and commercial internal areas from moderate to intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, brown, skin, White, satin, bold.
URL des données produits: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/skin/ins_skin_multicor_mate_30x90.... |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Description technique: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/skin/ins_skin_multicor_mate_30x90.... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr-ch/roca/product/flz01aw991
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Brazil |
Fabriqué en: | Brazil |
Catégorie de BIMobject: | Flooring - Tiles |
---|---|
Classification IFC: | Floor |
Nom UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
Code UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Code: | L5331 |
Uniclass 1.4 la description: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 la description: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 la description: | Porcelain tiles |
NBS Reference Code: | 92-96 |
NBS Reference la description: | Wall And Floor Tiles |
Numéro OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Titre OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Colorful |
Material | Wall Tile |
BIMobject®