No d'article: | FMN01AW011 |
---|---|
Fabricant: | Roca |
Famille de produits: | WALL TILE |
Groupe de produits: | RISQUÉ |
Largeur (mm): | 300 |
Hauteur (mm): | 11 |
Profondeur (mm): | 902 |
Date de publication: | 2019-06-18 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Building Material |
Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.
URL des données produits: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/risque/ins_risque_blanco_mate_30x9... |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Description technique: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/risque/ins_risque_blanco_mate_30x9... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr-ch/roca/product/fmn01aw011
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Brazil |
Fabriqué en: | Brazil |
Catégorie de BIMobject: | Flooring - Tiles |
---|---|
Classification IFC: | Floor |
Nom UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
Code UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Code: | L5331 |
Uniclass 1.4 la description: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 la description: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 la description: | Porcelain tiles |
NBS Reference Code: | 92-96 |
NBS Reference la description: | Wall And Floor Tiles |
Numéro OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Titre OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
BIMobject®