Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AGATA - LM AGATA MC 60X120 RET

No d'article: FZN015404
Fabricant: Roca
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: AGATA
Largeur (mm): 600
Hauteur (mm): 7
Profondeur (mm): 1200
Date de publication: 2019-11-06
Numéro d'édition: 1
Type: Building Material
Télécharger (4)

Rocks are endless sources of inspiration. Agate is a volcanic rock slowly formed by the overlapping of regular layers of quartz, originally extracted from the region of Sicily. When cut transversely they exhibit a succession of extremely thin parallel lines and become sensitive to handling.

The faithful reproduction in porcelain tiles satisfies technical demands but also adds a sustainable character to the product. With satin and polished versions, the Agate Series displays in rich detail the soft veins of the natural rock, imparting lightness and elegance to the spaces.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Flooring - Tiles
Classification IFC: Floor
Nom UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Code UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 la description: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 la description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 la description: Porcelain tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference la description: Wall And Floor Tiles
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes