Publier vos produits
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Constitué d’une épaisseur de laine de roche de 40 mm et d’une Membrane Hautes Performances sur sa face arrière, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes Panneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide
    Spécification
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireContreplaqué
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires