Publier vos produits
Rockpanel Premium
Rockpanel Premium
    Rockpanel

    Rockpanel Premium

    Laissez votre façade se fondre dans l'environnement. Ou soulignez les caractéristiques dans un cadre urbain. Profitez d'une liberté totale dans la conception de votre bâtiment - dans presque toutes les couleurs de votre choix. Rockpanel Colours est le choix idéal pour une décoration aux couleurs vives.

    L'avantage de l'utilisation de la couleur dans votre façade, c'est que les possibilités sont vraiment infinies. En matière de design, la couleur n'est plus considérée comme une touche finale, mais comme un élément clé de la conception et de la construction. Il semble que la couleur devienne un outil permettant de créer l'effet ou l'ambiance appropriés : pour créer des combinaisons audacieuses, des effets dramatiques, des perceptions modifiées, une harmonie naturelle ou quelque chose de réellement profond.

    Les couleurs intenses donnent des effets de profondeur par la superposition de couches, en transmettant un sentiment d'espace et de changement dynamique. Vous cherchez à créer une façade encore plus saisissante ? En donnant des effets supplémentaires aux surfaces colorées, les possibilités d'utilisation de motifs, de textures, de perforations, de rainures et autres sont infinies. Les décorations artistiques reflètent l'interaction entre l'art et l'architecture.

    Rockpanel Colours vous offre la palette de couleurs la plus complète. À quoi ressemblera votre étonnante façade colorée ?

    Cradle to Cradle Certified®

    Rockpanel Colours est certifié Cradle to Cradle Certified® au niveau argent. Cette certification confirme que le produit est sûr, durable et qu'il soutient un cycle de vie circulaire qui contribue à un avenir plus durable.

    Cradle to Cradle Certified® est une initiative mondialement reconnue qui récompense les solutions qui soutiennent l'économie circulaire et ont un impact positif sur les personnes et la planète.

    Pourquoi choisir Rockpanel Colours ?

    • Une excellente tenue des couleurs
    • Liberté totale en matière de conception
    • Large gamme de couleurs disponibles
    • Installation rapide et facile
    • Aucun équipement spécifique n'est nécessaire
    Spécification
      • Fire classification:
        Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on colour and application)
        A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

        Artificial Weathering Resistance:
        after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
        after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

        Coefficient of thermal expansion:
        Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
        A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RP_Premium
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsRevêtement de façade
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131702

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    Espagne
    Finlande
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse