Publier vos produits
ROCKPLUS NU (FR)
ROCKWOOL

ROCKPLUS NU (FR)

Panneau en laine de roche, rigide, mono densité, non revêtu. APPLICATION ROCKPLUS NU est utilisé pour l'isolation des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées. AUTRE APPLICATION POSSIBLE ROCKPLUS NU peut aussi être utilisé pour l'isolation des combles aménagés en 2ème couche (voir SYSTEME EXPERT et FLEX EXPERT). AVANTAGE PRODUIT La meilleure performance thermique disponible de 75 à 200 mm.
Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale moyenne : 70 (kg/m3) Conductivité thermique 0.033 W/(m*K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Étiquetage sanitaire A
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKPLUS_NU
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall or Attics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe