Publier vos produits
ROCKFEU REI 120 Natural RsD (FR) pour l'isolation rapporté sous dalle
ROCKWOOL

ROCKFEU REI 120 Natural RsD (FR) pour l'isolation rapporté sous dalle

COMPOSITION DU PLANCHER de l'intérieur vers l'extérieur :

- Dalle béton 230mm
- ROCKFEU REI 120 Natural RsD
- 5 chevilles à frapper/panneau

Panneau en laine de roche, rigide, double densité, revêtu d'un voile de verre Natural. Tenue au feu 120 minutes sous dalle béton pleine 140 mm.

APPLICATION : ROCKFEU REI 120 Natural RsD est utilisé pour l'isolation des planchers en rapporté sous dalle (isolation d'une dalle existante par chevillage en sous face de celle-ci).

Spécification
  • Panneau en laine de roche, double-densité, revêtu d'un voile de verre Natural.

    Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
    Masse volumique de la couche inférieure : 60 à 65 kg/m3
    Masse volumique de la couche supérieure : 110 kg/m3
    Conductivité thermique 0.035 W/(m.K) - sauf ép. 80 mm = 0,034 W/m.K
    Tolérance d'épaisseur T5
    Stabilité dimensionnelle DS (70.90) 
    Absorption d'eau à court terme WS | < 1.0 Kg / m2 
    Absorption d'eau à long terme WL (P) | < 3.0 Kg / m2 
    Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
    Étiquetage sanitaire A

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFloor : Sub-slab
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 13 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Thermal Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe