Publier vos produits
Hardrock 1000 Multifix (ES)
Hardrock 1000 Multifix (ES)
Hardrock 1000 Multifix (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Multifix (ES)

    Traduit par Google,

    [Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.]

    Panneau rigide en laine de roche double densité. Face supérieure haute densité offrant une résistance élevée au passage piétonnier, aux installations photovoltaïques et un revêtement facilitant l'adhérence des membranes bitumineuses et synthétiques.

    Spécification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad (235 y 160kg/m3), cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Multifix, cuya cara superior de mayor densidad se presenta revestida con un velo de vidrio color blanco que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas (UNE-EN 13162), de dimensiones 120 x 100 cm (Bigpanel de 240 x 120 cm), conductividad térmica 0,039 W/mK, reacción al fuego A2-s1,d0 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N. 

      Con garantía de ROCKWOOL durante 25 años para las siguientes prestaciones: Conductividad Térmica, según norma EN 12667; Estabilidad dimensional, según norma EN 13162; Producto incombustible, según la norma EN 13501-1. 

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento, con instalaciones fotovoltaicas, y para láminas bituminosas y sintéticas.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWS_HARDROCK_Multifix
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsRoofs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord