Publier vos produits
STROPROCK S (PL)
STROPROCK S (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK S (PL)

    Traduit par Google,

    Les panneaux STROPROCK S sont des panneaux de laine de roche ROCKWOOL double densité recouverts d'une membrane de verre blanche ROCKWOOL, destinés à l'isolation thermique et acoustique des plafonds de garage ou d'autres pièces, par exemple des locaux de stockage ou des locaux techniques.

    Spécification
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte białym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK S pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stroprock-s-pl
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsCeiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation