Publier vos produits
STROPROCK SB (PL)
STROPROCK SB (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK SB (PL)

    Traduit par Google,

    Les panneaux STROPROCK SB sont des panneaux de laine de roche ROCKWOOL double densité recouverts d'une membrane en fibre de verre ROCKWOOL anthracite, destinés à l'isolation thermique et acoustique des plafonds de garage ou d'autres pièces, par exemple des locaux de stockage ou des locaux techniques.

    Spécification
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte antracytowym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK SB pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stroprock-sb-pl
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsCeiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation