Publier vos produits
Round Tapered Fluted Column

Round Tapered Fluted Column

Traduit par Google,

Royal Corinthian fabrique des colonnes cannelées rondes à partir de trois matériaux composites : la fibre de verre RoyalCast™, la pierre synthétique RoyalStone™ et la fibre de verre FRP RoyalLite™. Nous utilisons exclusivement des matériaux composites car nous souhaitons recréer l’architecture gréco-romaine avec des matériaux durables. Nous proposons également des colonnes en béton armé de fibres de verre RoyalCrete™ (GFRC) pour ceux qui recherchent l’aspect de la pierre reconstituée segmentée. Si vous savez quel matériau vous convient le mieux, les tableaux ci-dessous présentent les dimensions et autres informations utiles. Pour en savoir plus sur chaque matériau, consultez notre section dédiée aux colonnes ou contactez-nous pour une présentation rapide.

Nos colonnes cannelées, à fût conique, sont disponibles jusqu'à 91 cm de diamètre et en différentes hauteurs. Si vous avez besoin de colonnes cannelées non coniques, nous pouvons également vous les fournir (veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel pour plus d'informations). La plupart de nos colonnes cannelées sont livrées avec un anneau de support de chapiteau (E) qui maintient le chapiteau toscan en place. Certaines colonnes de dimensions standard ne possèdent pas cet anneau de support, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La plupart des fabricants ne proposent pas d'anneau de support de chapiteau sur leurs colonnes, mais nous avons pensé qu'il serait utile de faciliter l'installation de nos chapiteaux les plus lourds en fournissant un support adapté. Lorsque des chapiteaux décoratifs sont utilisés, le fût de la colonne est raccourci au niveau de l'astragale, ce qui supprime l'anneau de support. Il est architecturalement correct que le chapiteau décoratif repose sur l'astragale. Les informations contenues dans les tableaux ci-dessous ne concernent pas toutes les matières que nous proposons ; veuillez donc consulter les notes associées à chaque tableau. Pour les spécifications des colonnes en béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) ou pour toute spécification non mentionnée ici, veuillez nous contacter. nous.

Spécification
    • 6” diameter: Load capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 22” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 28” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 42” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
Spécifications techniques
  • Réference unique.round-tapered-fluted-column
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsRound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns