Le panneau Dado TM 30/2 est une union puissante entre architecture et performance acoustique. Utilisant des rainures frontales de 2 mm et disponible dans un noyau MDF à haute teneur en matières recyclées, ULEF, résistant au feu de classe A et certifié FSC ® avec un support acoustique noir en option, le panneau Dado TM 30/2 peut atteindre un NRC moyen = 0,75 tout en conservant l'ambiance de l'espace avec des reflets aux plus hautes fréquences.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |