Le Perfecto ® Mini Panel est une union simple mais puissante entre l'architecture et la performance acoustique qui offre une option de dimensionnement des trous entre les perforations Perfecto ® standard et Perfecto ® Micro. Utilisant des milliers de perforations de 1,0 mm et disponible dans un noyau en MDF à haute teneur en matières recyclées, ULEF, ignifuge de classe A et certifié FSC ® avec un support en polaire noir en option, le mini panneau Perfecto ® peut atteindre un NRC moyen = 1,00 tout en se concentrant le spectre d'absorption acoustique dans les fréquences moyennes et basses tout en maintenant les fréquences plus élevées avec une faible zone ouverte.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |