Le QRD ® 734 s'est avéré être le diffuseur le plus populaire et le plus polyvalent de la gamme de produits RPG. Sa large bande passante, son faible coût et son large choix de finitions en font un choix logique pour les établissements d'enseignement musical, les studios d'enregistrement, les espaces de culte, les auditoriums, les théâtres et les installations artistiques. Ce diffuseur unidimensionnel est un réseau de phase modulaire conçu par ordinateur qui produit une réponse polaire hémidisque directionnelle qui peut être orientée dans n'importe quelle direction. La surface du QRD ® 734 est conçue pour fournir un champ sonore plus uniforme grâce à la diffusion des moyennes et hautes fréquences. En revanche, la construction en bois naturel de l'unité, disponible dans un contenu recyclé élevé, ULEF, classe A coupe-feu et noyau MDF FSC ® , limite la quantité d'énergie sonore éliminée par absorption.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |