Forme d'onde ® Gaussienne A12
Le panneau Waveform ® Gaussian A12 a été développé à l'aide de la puissante technologie d'optimisation de forme et de modulation apériodique de RPG, qui optimise la diffusion du son tout en fournissant un motif de forme donné. Les panneaux ont une peau en aluminium avec un noyau en nid d'abeille, créant une apparence légère en forme de cloche conçue pour augmenter l'intelligibilité et améliorer la clarté et l'intimité musicales. Lorsque le matériau absorbant est placé dans la cavité arrière de l'unité assemblée dans une configuration de capot suspendu, une réduction significative du temps de réverbération dans l'espace peut également être obtenue. Ce panneau symétrique Waveform ® Gaussian A12 peut également être disposé pour réduire les effets de périodicité et être installé sur les murs ou les plafonds.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |