Publier vos produits
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle

    Coda folded baffle

    Traduit par Google,

    CODA - Sublimez votre plafond avec le nouveau système de déflecteurs pliables BI-Rail

    Redéfinissez les intérieurs modernes grâce à notre toute dernière innovation en matière de plafonds. Alliant la texture intemporelle du bois à une ingénierie de haute précision, nos nouveaux panneaux pliés offrent une esthétique sophistiquée et linéaire aux espaces commerciaux et résidentiels.

    Grâce à une conception à âme creuse pliée, nous obtenons l'aspect massif des poutres architecturales pour un poids considérablement réduit. L'âme creuse améliore également les performances acoustiques globales de l'espace.

    ✅ Conception pliable et légère ✅ Système de rails BI-Rail à installation rapide ✅ Esthétique aspect bois naturel

    Spécification
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      • Integrated BI-Rail Technology: Designed for effortless alignment and secure suspension.
      • Precision Geometry: Lightweight folded construction for a bold, structural look without the weight of solid timber.
      • Versatile Application: Perfect for acoustic management and visual depth in open-plan environments.

      Transform your next project with a ceiling that speaks volumes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Coda-folded-baffle
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsBaffle
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)2000
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    Asie