Publier vos produits
Clapet anti retour, à passage total, taraudée F/F EUROBLOCK 100000

Clapet anti retour, à passage total, taraudée F/F EUROBLOCK 100000

Clapet anti retour, à passage total, taraudée F/F.
Spécification
  • PN Range 40-10, T. Range -20°C +100°C, Kv 3,7-194
Spécifications techniques
  • Réference unique.100000
  • Famille de produitsEcology Series
  • Groupe de produitsEUROBLOCK
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord