1618 SUPER-SFER, Full bore ball valve, with copper pipe end connections and steel handle
Traduit par Google,
Notre série de vannes à bille SUPER-SFER a été récemment améliorée pour offrir à nos clients les meilleures performances également en cas de températures et de pressions élevées. Toutes les vannes RB sont équipées d'un système anti-éjection appelé « Anti Blow Out System » : la tige est désormais montée à l'intérieur du corps de la vanne et n'est plus bloquée à l'extérieur par le filetage. La conception spéciale de l'intérieur de la valve et la suppression de toute arête vive permettent d'obtenir un faible coefficient de perte de chute. Absence de nickelage pour toutes les surfaces en contact avec l'eau selon les directives européennes. Cette caractéristique rend cette vanne adaptée à l'utilisation avec de l'eau potable, selon WRAS, ACS et DM 174. La production RB est 100% made in Italy TIGE AVEC 4 JOINTS TORIQUES : - Joint torique en PTFE : est notre bague d'étanchéité. Il garantit l'étanchéité de la vanne et aide à réduire la fuite en cas d'égouttement - Le joint torique FKM a une haute résistance chimique - Le joint torique NBR : convient aux systèmes d'eau potable, de gaz et de chauffage - Le joint torique PTFE empêche le contact entre le corps et le métal de la tige et garantit des opérations simples. contribuent à augmenter la résistance de la vanne à la pression interne, à la force de montage et d'installation. HAUT DÉBIT, La conception spéciale et la fabrication interne soignée éliminent toute arête vive et réduisent considérablement les pertes de gouttes. TIGE RENFORCÉE, Notre tige est très robuste et, grâce à sa structure, elle peut également résister à des contraintes extrêmes. La série SUPER-SFER, caractérisée par des filetages UNI 10226, est disponible dans ces versions : • 1600 (1/4”-4” ), fileté F/F, avec poignée en aluminium • 1601 (1/4”-4”), fileté M/F, avec poignée en aluminium • 1610 (1/4”-4”), fileté F/F, avec poignée en acier • 1618 (15mm- 54mm), raccord d'extrémité de tuyau en cuivre, poignée en acier • 1620 (1/4"-1"), fileté F/F, avec poignée en T en aluminium • 1621 (1/4"-1"), M /F fileté, avec poignée en T en aluminium • 1628 (15mm- 54mm), raccord d'extrémité de tuyau en cuivre, poignée en T • 1630 (1/2”-2”), F/F fileté, avec poignée en T ISO en polyamide rallongé , anticondensation et anti-goutte • 1640 (1/2”-2”), fileté F/F, pour installations à isolation thermique