Publier vos produits
600001 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore F/F threaded with throttling

600001 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore F/F threaded with throttling

Traduit par Google,
EUROFLY et FLY, les vannes avancées avec une solution "obturateur papillon" enregistrées avec le brevet italien n° US 6,446,934. La structure particulière de la vanne offre un bon compromis entre une grande fiabilité de l'étanchéité et la rentabilité de la solution. Les vannes papillon en laiton EUROFLY et FLY peuvent être utilisées dans les domaines suivants HVAC, industriel, naval, pneumatique, etc. • La température de fonctionnement d'EUROFLY varie entre -10°C et +130°C. • La température de fonctionnement de FLY est comprise entre -10°C et +100°C. • La pression maximale de fonctionnement, à température ambiante, est de 16 Bar (PN16). Certification internationale : CSA (Association canadienne de normalisation), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire). Principaux éléments compatibles : • EAU • EAU DE MER • AIR • AZOTE • BUTANE • VAPEUR JUSQU'À 130° • GLYCOL EUROFLY et FLY sont disponibles dans ces versions : • 600000, Vanne papillon passage intégral F/F taraudée avec étranglement • 600001, Vanne papillon laiton passage intégral F/F fileté avec étranglement • 600300, Vanne papillon laiton passage intégral M/F fileté avec étranglement • 600301, Vanne papillon laiton passage intégral, M/F fileté avec étranglement • 600500, Vanne papillon laiton passage intégral, femelle fileté et raccord pour collecteur avec étranglement • 600700, Robinet papillon en laiton passage intégral, avec embout et étranglement, poignée en technopolymère • 600760, Robinet papillon en laiton, passage intégral, avec embout et étranglement verrouillable; poignée verrouillable en technopolymère.
Spécifications techniques
  • Réference unique.600001
  • Famille de produitsButterfly valves
  • Groupe de produitsEUROFLY
  • Date de publication2020-12-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord