Publier vos produits
FRABOPRESS M

FRABOPRESS M

Traduit par Google,
Frabo

1. Introduction

FRABOPRESS M, avec système de sécurité Securfrabo, est la série brevetée de raccords à sertir en cuivre et bronze disponible dans les dimensions

gamme entre 12 et 108 mm et adapté aux installations d’eau. Les raccords sont dotés d'un profil de pressage de type M.

Le joint EPDM noir se caractérise par des performances physico-chimiques élevées pour satisfaire aux exigences d'hygiène et de pureté,

typique des applications d’eau potable. Le matériau du joint est conforme à la norme EN 681-1 (applications eau).

Les raccords mixtes à d'autres systèmes sont réalisés à l'aide de pièces filetées en bronze avec extrémités à sertir. Les fils sont conformes à UNI EN

Norme 10226-1.

2. Avantages
• Sécurité : dans les ferrures de dimensions comprises entre 12 et 54 mm, grâce au système de sécurité Securfrabo, il est possible de trouver immédiatement un
fuite d'un raccord non pressé lors du test de pression.
• Installation facile et rapide, typique de la technique de pressage.
• Résistance à la corrosion, hygiène et fiabilité.

3. Candidatures
FRABOPRESS M convient à toutes les applications liées à l'eau ; en outre, il est parfait pour l'eau potable des systèmes de chauffage et de refroidissement, des grands bâtiments civils.
installations, systèmes d'air comprimé et de lutte contre l'incendie.

Spécification
  • FRABOPRESS M

    High purity copper Cu-DHP (CW024A) and high purity cast bronze press fittings with high performance EPDM gasket suitable for application with drinking water (Fitting is WRAS certified, Approval Number 1811339).

    The fittings shall be pressed with “M” profile jaws.

Spécifications techniques
  • Réference unique.frabopress-m
  • Famille de produitsPRESS FITTINGS
  • Groupe de produitsCOPPER and BRONZE
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord