Publier vos produits
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le modèle Ruskin® ABD-SEA-E fournit une régulation précise et automatique du débit d'air pour les systèmes de ventilation d'alimentation ou d'évacuation dans tout bâtiment résidentiel ou commercial. Utilisation dans n'importe quelle application HVAC, avec une pression statique entre 0,2 et 2,0 pouces wc Facilite le volume contrôlé d'air d'appoint ou d'évacuation dans les applications de grande hauteur. L'ABD-SEA-E est fourni en usine avec un boîtier de registre de calibre 24 avec collier arrière pour les applications canalisées et une grille d'alimentation ou d'évacuation en aluminium.

    • Sens d'écoulement convertible sur le terrain
    • Agent antibactérien
    • Joint en « T » Ruskiprene™
    • Réglage du point de consigne sans outil
    • Roulements remplis d'huile et hermétiquement scellés
    Spécification
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ABD-SEA-E
    • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
    • Groupe de produitsAutomatic Balancing Dampers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAmortisseur
    • Nom UNSPSCVentilation dampers
    • Code UNSPSC40101504
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
    • Code CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Numéro OmniClass23-33 29 00
    • Titre OmniClassHVAC Dampers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord