Publier vos produits
CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper
Ruskin

CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper

Traduit par Google,

Le CD40x2 a un cadre de 8" et une construction en aluminium. Il comprend :

  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, produisent moins de bruit, une plus grande capacité d'étanchéité et une perte de pression statique.
  • La méthode la plus efficace d'isolation économe en énergie. Les tests ont prouvé que le CD40x2 isolait plus efficacement que les lames isolées conventionnellement.
  • Conception unique de joint de lame à double tranchant qui permet une pression plus élevée de chaque côté de l'amortisseur pour aider à la fermeture du joint de lame à lame.
  • Liaison dissimulée hors du flux d'air pour un faible entretien et une réduction des turbulences de l'air.

.

Spécification
  • The CD40x2 has an 8" frame and aluminum construction. It features:

    • Airfoil blades, which have greater strength, produce less sound, greater sealing ability, and static pressure loss.
    • The most effective method of energy-saving insulation. Testing has proved that the CD40x2 insulated more efficiently than conventionally insulated blades.
    • Unique double edge blade seal design that enables higher pressure on either side of the damper to assist in blade to blade seal shutoff.
    • Linkage concealed out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CD40X2
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

Disponibilité de la région

Amérique du Nord