Publier vos produits
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8 sur 5 étoiles4.8(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Le CD50 est un registre en aluminium extrudé à faible fuite conçu avec des lames aérodynamiques pour les systèmes CVC à vitesse et pression plus élevées. Il répond aux exigences de fuite du code international de conservation de l'énergie en laissant échapper moins de 3 cfm/sq. à 1" de pression statique et est agréé par l'AMCA en tant qu'amortisseur de classe 1A.

    • Le modèle CD50 de Ruskin offre aux ingénieurs de conception HVAC un amortisseur haute performance à très faible fuite qui fournit ;
    • Économies d'énergie pour les propriétaires de bâtiments
    • Faible génération de bruit et chute de pression la plus faible
    • Faible entretien
    Spécification
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CD50
    • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
    • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-24
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAmortisseur
    • Nom UNSPSCVentilation dampers
    • Code UNSPSC40101504
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Dampers
    • Numéro OmniClass23-33 29 00
    • Titre OmniClassHVAC Dampers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment