Publier vos produits
Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver
Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver
    Ruskin

    Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver

    Traduit par Google,

    L'ELF375DXD a un cadre de 4" de profondeur et un angle de lame de 37 1/2 degrés.

    Il comporte:
    Approbation pour une utilisation dans des structures ouvertes avec des dispositions pour gérer les infiltrations météorologiques
    Approbation de produit de Floride # 21829.2 (version de code 2017)
    Miami DADE Approval NOA #20-0909.02 Expire le 3 janvier 2023
    Certifié AMCA pour les performances de pénétration de l'air et de l'eau
    49 % de zone libre
    Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion
    ±130 lb/pi² de charge éolienne
    Lames et cadres vidables
    Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion
    Disponible avec une variété de finitions de peinture Kynar ou d'anodisation

    Spécification
    • The ELF375DXD has a 4" deep frame and a 37 1/2 degree blade angle. 

      It features:
      Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
      Florida Product Approval # 21829.2 (2017 code version)
      Miami DADE Approval NOA #20-0909.02 Expires January 3 2023
      AMCA certified for Air and Water Penetration performance
      49% Free Area
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
      ±130 psf windload
      Drainable blades and frames
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
      Available with a variety of Kynar paint or Anodize finishes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELF375DXD
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord