Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DXH

    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire drainable ELF6375DXH mesure 6 po de profondeur et a un angle de lame de 37-1/2 degrés. Elle comprend :

    • 57% de surface libre.
    • Le système de cadre haute performance avec tête drainable recueille et élimine l'eau pour fournir une excellente performance de pénétration de l'eau.
    • La gouttière de drainage dans chaque lame minimise la cascade d'eau entre les lames.
    • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120".
    • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    • Construction entièrement soudée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-28
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes