Le support à vélos BAJKER est une solution de stationnement efficace et sûre qui allie fonctionnalité et accessibilité. Grâce à son système de verrouillage du cadre et des roues, BAJKER offre un rangement sécurisé pour les vélos et les vélos cargo, tout en s'intégrant harmonieusement au paysage urbain.
La solution de stationnement BAJKER est particulièrement adaptée aux grands espaces et peut être installée en rangées espacées pour une accessibilité optimale. Par ailleurs, un arc à vélos indépendant en milieu urbain peut servir de parking visiteur compact et pratique, illustrant ainsi la flexibilité et la polyvalence de BAJKER.
Sa construction robuste et stable en acier galvanisé à chaud, avec revêtement en poudre en option, offre une solution à la fois esthétique, fiable et durable pour le stationnement sur les petits parkings visiteurs, aux abords des écoles, des entreprises et des gares. Avec le support à vélos BAJKER, notre engagement à créer des solutions de stationnement innovantes et durables pour les environnements urbains se poursuit.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Norvège |
Pologne |
Royaume-Uni |
Suède |