Publier vos produits
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422

    Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422

    Traduit par Google,

    HANNAH Single reprend le design généreux et la robustesse qui caractérisent la gamme, tout en offrant une solution encore plus flexible, élégante et facile à installer. Son pied unique ouvre des perspectives inédites dans les espaces restreints, le long des allées ou là où un modèle traditionnel à deux pieds serait jugé trop imposant.


    Grâce à sa conception modulaire, HANNAH Singel peut être installée individuellement ou assemblée à d'autres modules pour créer des rangées continues de stationnement pour vélos. Sa silhouette élancée lui confère une élégance qui s'intègre harmonieusement au tissu urbain sans le dénaturer.
    (L'image du produit illustre HANNAH Singel avec deux modules.)


    Fabriquée en Suède, cette structure est certifiée CE et dimensionnée pour résister aux conditions hivernales nordiques. L'acier galvanisé à chaud et thermolaqué lui confère une longue durée de vie et une finition élégante et durable. Pour les projets aux ambitions de développement durable particulièrement élevées, il est possible de recouvrir la toiture de sedum, une solution simple pour des villes plus vertes et résilientes, et une meilleure gestion des eaux pluviales.


    Avec une capacité de charge de neige allant jusqu'à 300 kg/m², le HANNAH Singel offre la même robustesse que les autres modèles de la gamme, mais dans un format plus discret. Un choix sûr, esthétique et bien pensé pour les petits et grands espaces de stationnement pour vélos où chaque détail compte.

    Spécification
    • Product name: Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs)

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular

      Material

      • Birch plywood, phenolic laminated
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-roof-hannah-single-with-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han422
    • Famille de produitsHANNAH
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe