La chaise à dossier haut DAGNY hisse la collection à un niveau de confort et d'élégance inédit. Son dossier haut et enveloppant offre un soutien naturel jusqu'à la nuque et crée une assise relaxante, idéale pour les cours ensoleillées, les places et les parcs verdoyants. Le corps peut s'y détendre en toute sérénité, sans que l'esthétique raffinée qui caractérise la collection ne soit une évidence dans les espaces publics.
Avec ses accoudoirs, la chaise devient un choix accessible et inclusif, conçu pour permettre à un plus grand nombre de personnes de s'asseoir confortablement et en toute sécurité. Associée au tabouret DAGNY, elle forme un ensemble idéal qui améliore le confort et offre une grande flexibilité d'aménagement.
À l'instar des autres meubles de la collection, cette chaise est fabriquée en Suède avec un souci constant de la forme, de la fonction et des matériaux. Sa structure en acier et ses panneaux en pin suédois massif résistent aux aléas du quotidien et offrent un meuble durable, tant par sa robustesse que par son esthétique. La chaise à dossier haut DAGNY allie une construction soignée à un design intemporel et épuré. Elle devient ainsi un meuble qui, au-delà de son rôle d'aménagement, crée un espace accueillant pour les pauses, les réunions et les moments de calme dans les environnements urbains de demain.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Norvège |
Pologne |
Royaume-Uni |
Suède |