Publier vos produits
Wastebasket TACK 60 L - TAC620
Wastebasket TACK 60 L - TAC620
Wastebasket TACK 60 L - TAC620
Wastebasket TACK 60 L - TAC620
Wastebasket TACK 60 L - TAC620

    Wastebasket TACK 60 L - TAC620

    Traduit par Google,

    Les poubelles TACK constituent une solution spacieuse et fiable pour la gestion des déchets dans les espaces publics extérieurs. Grâce à une conception ingénieuse alliant fonctionnalité et choix de matériaux durables, TACK contribue à la réduction des déchets et à l'augmentation du recyclage, un pas de plus vers une société plus propre.

    Conception bien pensée pour une manipulation aisée
    La construction robuste du conteneur lui confère stabilité et longévité, tandis que sa porte ergonomique à ouverture latérale facilite la vidange en douceur, sans effort. Choisissez un sac poubelle ou un bac intérieur et adaptez-le aux besoins de votre espace. Des étiquettes transparentes sont fournies pour un tri sélectif aisé.

    Le couvercle est conçu pour empêcher que des objets ne soient posés dessus et que des déchets ne tombent dans la poubelle. Il protège également contre les oiseaux et empêche l'accès non autorisé à l'intérieur. Pour plus de fonctionnalité, il existe aussi des modèles avec un cendrier intégré au couvercle, parfaits pour les environnements fumeurs.

    Compléter avec d'autres fractions
    La gamme de produits comprend également les toilettes pour chiens DOGGE, ainsi que la poubelle TACK de 125 L. Toutes les poubelles de la série TACK peuvent être combinées pour une solution de tri complète dans les parcs et autres espaces publics.

    Spécification
    • Product name: Wastebasket TACK 60 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 340mm

      Depth: 340mm

      Height: 985mm

      Volume: 60 l

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wastebasket-tack-60-l-tac620
    • Famille de produitsTACK
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage

    Disponibilité de la région

    L'Europe