Publier vos produits
GPX Hurricane with FL Product Approval

GPX Hurricane with FL Product Approval

Traduit par Google,
  • Système de charpente en aluminium résistant au feu de 60 à 120 minutes et homologué pour les ouragans, avec numéros d'approbation de produit de Floride :
    • Fenêtre/mur fixe : FL16382
    • Portes simples et doubles : FL 16888
  • Conforme aux normes suivantes :
    • Résistance au feu conforme aux normes ASTM E-119/NFPA251/UL263 jusqu'à 2 heures avec jet d'eau
    • Norme ASTM E283 relative aux fuites d'infiltration d'air
    • Norme ASTM E331/ASTM 547 relative à la pénétration de l'eau
    • Norme ASTM E330/TAS 202 pour la pression d'air statique uniforme
    • FBC 1626.2 (TAS 201 et 203) pour l'impact de gros missiles et les charges cycliques dues au vent
    • AAMA 1302.5-76 et 1303.5-76 pour l'effraction (pour les portes)
    • Norme ASTM E1300 pour la détermination de la résistance à la charge du verre dans les bâtiments
  • Conforme aux exigences de test des zones à risque d'ouragans à haute vélocité (HVHZ).
  • Charges maximales de conception jusqu'à +/- 80 PSF.
  • Le vitrage est composé de panneaux isolants SuperLite II-XL et de verre feuilleté DuPont Sentry Plus de 9/16 po.
  • Le mastic Dow Corning 995 sera utilisé comme mastic périphérique.
  • Inscrit au programme d'assurance qualité d'Architectural Testing Inc.
  • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, en métal ornemental, et plus encore.

Portes coupe-feu et anti-ouragan
  • Porte simple et double revêtue d'aluminium, résistante au feu pendant 60 et 90 minutes et homologuée pour les ouragans.
  • Montant vertical de 5 pouces, linteau de 5 pouces et traverse inférieure de 10 pouces (la traverse inférieure peut être modifiée avec l'approbation de l'autorité compétente).
  • La porte a une profondeur de 4 à 5 pouces.
  • Largeur maximale d'une porte simple : 52 ¼ pouces.
  • Largeur maximale de la paire de portes : 104 ½".
  • Hauteur de porte maximale de 105 ¼ pouces.
Profils disponibles :
  • 5"

Mur/fenêtre résistant au feu et aux ouragans
  • Mur/fenêtre en aluminium résistant au feu pendant 60 à 120 minutes et homologué pour les ouragans.
  • Hauteur maximale du mur : 144 pouces.
  • Largeur maximale du mur de 40 pouces avant l'introduction du montant vertical.
Profils disponibles :
  • 3 pouces en périphérie et 5 pouces aux points intermédiaires
Spécifications techniques
  • Réference unique.saftifirst-gpx-hurricane-with-fl-product-approval
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsFire-Rated Glass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage