Publier vos produits
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

Traduit par Google,

Fabriquées entièrement en aluminium, les boîtes aux lettres horizontales standard 4B + approuvées par l'USPS de la série 3600 de Salsbury sont disponibles dans des unités avec des portes A standard et des portes B plus grandes. Les unités avec portes "A" standard sont disponibles en 3, 4 ou 5 portes de large et 5, 6 ou 7 portes de haut. Les unités avec des portes "B" plus grandes sont disponibles en 2 portes de large et 5, 6 ou 7 portes de haut. Chaque porte en aluminium comprend une serrure à came cylindrique à cinq (5) goupilles avec deux (2) clés et un porte-carte en plastique transparent de 2'' L x 5/8'' H (carte incluse) pour identifier le nom du locataire et/ou le numéro de boîte . Les compartiments de la boîte aux lettres sont en tôle d'aluminium. Des pancartes gravées personnalisées (#3667) sont disponibles en option sur demande. Les boîtes aux lettres horizontales standard 4B+ sont dotées d'un revêtement en poudre durable disponible en trois (3) couleurs contemporaines et sont idéales pour les appartements, les condominiums, les bâtiments commerciaux, les collèges et les écoles et de nombreuses autres applications.

Spécification
  • 4B+ horizontal mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and residential developments

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Available in "A" size doors (6-1/2" W x 5-1/4" H) and larger "B" size doors (13" W x 5-1/4" H)

    Units with standard "A" size doors are available in 3, 4 or 5 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Units with larger "B" size doors are available in 2 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    All openings are usable

    Include factory installed 3/4" W x 1/4" D trim and a removable aluminum rear cover

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.3600_Series_Recessed_Mounted_4B_Horizontal_Mailboxes_Rear_Loading_5_Door_High_Units
  • Famille de produitsCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Groupe de produits4B+ Horizontal Mailboxes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29.75
  • Profondeur (pouces)16.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord