Le summum de la gamme de téléviseurs Samsung 4K, le téléviseur intelligent Samsung QN65Q90RAFXZA Flat 65 pouces QLED 4K Q90 Series Ultra HD combine une qualité d'image 4K HDR à couper le souffle, une mise à l'échelle intelligente alimentée par l'IA, un design époustouflant et des fonctionnalités intelligentes prêtes pour la maison pour un écran spectaculaire de 65 pouces. Expérience de télévision 4K. Alimenté par des points quantiques, ce téléviseur QLED offre 4 fois la résolution (3 840 x 2 160) de la TV HD Full HD 1080p et plus d'un milliard de nuances de couleur, vous permettant de découvrir ce que vous avez manqué avec l'image brillante, nette et claire du téléviseur QLED. . Technologie de gradation : gradation UHD ultime. Le processeur quantique 4K convertit instantanément le contenu en une qualité d'image de niveau 4K, même à partir de sources 4K non natives, réduisant ainsi les bandes, le macro-blocage et les artefacts souvent présents dans le contenu en streaming compressé. Ajoutant au niveau de réalisme brillant, Quantum HDR 16x alimenté par HDR10 + offre des couleurs intensément profondes et des détails ultra-fins illuminés avec une clarté cinématographique étonnante. Direct Full Array Backlight 16x présente des zones concentrées de LED contrôlées avec précision pour afficher des noirs ultra-profonds et des blancs purs, rivalisant avec OLED. Pour s'assurer que tout le monde peut profiter de l'image, un angle de vision ultra réduit les reflets et améliore les couleurs, offrant une image éclatante, peu importe où vous êtes assis autour de ce téléviseur à écran plat. Pour le joueur passionné, ce téléviseur QLED UHD utilise un égaliseur dynamique des noirs pour vous offrir une meilleure visibilité dans l'obscurité et utilise une analyse de scène détaillée pour optimiser la qualité de l'image. Grâce à la technologie FreeSync VRR (taux de rafraîchissement variable), le Samsung Q90 vous offre la vitesse de jeu en temps réel à faible décalage dont vous avez besoin pour atteindre le sommet. Pour aider le téléviseur intelligent QLED 65 pouces à se fondre dans votre décoration intérieure, un mode ambiant ingénieux vous permet de personnaliser l'écran avec des images significatives pour un effet parfaitement naturel, y compris des motifs de décoration et d'éclairage, des informations, des photos et des illustrations qui correspondent à votre style de vie. Le téléviseur Samsung Q90 UHD comprend des fonctionnalités intelligentes telles que OneRemote, la commande vocale Bixby, le guide universel à l'écran, le contrôle des appareils ménagers et des appareils SmartThings, l'extensibilité des haut-parleurs intelligents avec la compatibilité Alexa et Google Assistant, et plus encore.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |