Voyez tous vos divertissements préférés tels qu'ils étaient censés être vus avec le téléviseur intelligent Samsung UN65RU7300FXZA incurvé 65 pouces 4K UHD série 7 Ultra HD. Doté d'un puissant processeur 4K UHD, ce téléviseur intelligent UHD offre 4 fois la résolution (3 840 x 2 160) de la TVHD Full HD 1080p. Le processeur 4K UHD améliore instantanément le contenu à une qualité d'image de niveau 4K, même à partir de sources 4K non natives, vous permettant d'entrer dans le monde de la 4K à chaque émission, saison et scène. Ajoutant au niveau de réalisme, le téléviseur comprend HDR (High Dynamic Range) et Proctor pour révéler des millions de nuances de couleurs avec une image vibrante et réaliste que la TVHD ne peut pas créer. Ultra Slim Array ajuste dynamiquement la profondeur des noirs à la luminosité des blancs pour une image au contraste sensationnel. La conception mince et incurvée du Samsung RU7300 vous permet de découvrir un nouveau niveau de visualisation immersive avec Auto Depth Enhancer pour vous entraîner dans l'action. Le téléviseur UHD de la série 7 de Samsung comprend des fonctionnalités intelligentes telles que One Remote, un guide universel à l'écran, l'extensibilité des haut-parleurs intelligents avec la compatibilité Alexa et Google Assistant, et plus encore. LA CAPACITÉ BLUETOOTH ne prend en charge que les profils audio tels que les écouteurs, les écouteurs et les barres de son, mais ne prend pas en charge les périphériques d'interface humaine tels que les claviers.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |