Publier vos produits
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduit par Google,

    SAND 41, grâce à sa géométrie unique, est un profilé de toiture qui représente la combinaison parfaite de performance, d'esthétique et de commodité.

    Le pas grec de 200 mm, secondé par une largeur utile de 1000 mm, permet à cette tôle ondulée d'offrir des performances élevées en termes de capacité portante, et d'être en même temps économiquement avantageuse.

    Spécification
    • Thanks to the system SANDdry, the drainage channel studied to reduce the inconveniences linked to avoid eventual infiltrations of the roof water, guarantees also in case of eventual rising of the water for capillarity that the same one is brought in eaves without infiltrations, also in the low slopes.

      The coverage has a limited incidence of overlap, and its aesthetically pleasing appearance makes it an extremely versatile profile for both industrial and civil use.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_41
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand 41
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie