Publier vos produits
Lavabo Sado 36x36
Lavabo Sado 36x36
    Sanindusa

    Lavabo Sado 36x36

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Installation murale. Vitrage sur toutes les faces sauf sur la face arrière, égouttoir et sur le plan de pose inférieur du mitigeur. Non rectifié.

    Spécification
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.118700_Sado_wall-mounted-basin
    • Famille de produitsSado
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)149
    • Largeur (mm)357
    • Profondeur (mm)357
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)7.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud