Publier vos produits
Lavabo New WcCare 65x58
Lavabo New WcCare 65x58
Lavabo New WcCare 65x58
    Sanindusa

    Lavabo New WcCare 65x58

    Traduit par Google,
    Installation murale Vitré de tous les côtés Non rectifié Forme ergonomique adaptée aux personnes à mobilité réduite Découpe frontale pour une approche aisée du bassin Accoudoir sur la face supérieure Larges rabats latéraux pour un accoudoir sûr et confortable Forme des bords latéraux pour une préhension aisée facilitant le mouvement de l'utilisateur Hauteur réduite du lavabo qui permet l'approche du lavabo des personnes en fauteuil roulant
    Spécification
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • Famille de produitsNew Wccare
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)652
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud