Publier vos produits
Cuvette au sol compact S/V Look
Cuvette au sol compact S/V Look
Cuvette au sol compact S/V Look
    Sanindusa

    Cuvette au sol compact S/V Look

    Traduit par Google,
    Usage domestique et commercial Design polyvalent et intemporel Sièges avec système de clip off facile à nettoyer et option de fermeture lente WC dos au mur Vaste gamme de lavabos à combiner
    Spécification
    • Compatible toilet seats _not included_ 2341100-Look toilet seat with clipoff system 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system Compatible cisterns _not included_ 134111004LM - Look bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism 134113004LM - Look side water supply connection cistern with dual flush mechanism 24-fixing kit _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.134021004_Look_F-D-close-coupled-toilet
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)631
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud