Publier vos produits
Cuvette au sol rimflush S|V Winner
Cuvette au sol rimflush S|V Winner
    Sanindusa

    Cuvette au sol rimflush S|V Winner

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Sièges faciles à nettoyer et option de fermeture lente.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.142021_Winner_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • Famille de produitsWinner
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilet bowls
    • Code UNSPSC30181511
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud