Publier vos produits
Colonne de douche avec mitigeur monocommande New Ícone, douchette et tête de douche
Colonne de douche avec mitigeur monocommande New Ícone, douchette et tête de douche
    Sanindusa

    Colonne de douche avec mitigeur monocommande New Ícone, douchette et tête de douche

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche 2 sorties Douche pluie Idealrain avec colonne fixe et douchette Poignées broches métalliques sur le mitigeur et le support douchette La sélection de la sortie s'effectue à l'aide de l'inverseur intégré au régulateur de débit
    Spécification
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Spécifications techniques
    • Réference unique.526670111_NewIcone_shower-kit
    • Famille de produitsNew Ícone
    • Groupe de produitsTaps-Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1455
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)534
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud