Publier vos produits
Receveur de douche New WcCare 120x90
Receveur de douche New WcCare 120x90
Receveur de douche New WcCare 120x90
    Sanindusa

    Receveur de douche New WcCare 120x90

    Traduit par Google,
    Receveur de douche intégré Accès facile à la zone de douche en particulier pour les personnes âgées et les personnes handicapées ou à mobilité réduite Adapté aux fauteuils roulants
    Spécification
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8009000000_NewWccare_shower-tray
    • Famille de produitsNew Wccare
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud